- Model numarası:
- VX 8617650
- Ürün açıklaması
- Döner çerçeve için küçük montaj kiti ile bağlantılı olarak parçalı montaj plakası menteşelenebilir ve bu sayede servis durumunda arkasındaki yapı elemanlarına kolayca ulaşılabilir.
- Malzeme
- Çelik
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Çerçeve profilinde önde
- Pano derinliğinde geri alınmış
- Yan tarafta, menteşeli yan panel ile bağlantılı olarak
- Montaj talimatı
- Sistem rayı pano derinliğine uygun seçilmelidir.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,414 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Ürün açıklaması
-
VX Menteşeli sabitleme, kısmi montaj plakası için