- Model numarası:
- VX 8617400
- Ürün açıklaması
- Montaj plakasını yana kaydırmak için. Önceden ayarlanmış bir pozisyona monte etmek için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,846 kg
- Brüt ağırlık
- 3,02 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177921139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- VX Kızaklı ray, montaj plakası için, G: 600 mm