Sürgülü ray VX montaj plakası için

Model numarası: VX 8617401

Montaj plakasını yana kaydırmak için.

Model numarası:
VX 8617401
Ürün açıklaması
Montaj plakasını yana kaydırmak için. Önceden ayarlanmış bir pozisyona monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,8 kg
Brüt ağırlık
3,9 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
15,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177921122
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Kızaklı ray, montaj plakası için, G: 800 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure