- Model numarası:
- VX 8617403
- Ürün açıklaması
- Montaj plakasını yana kaydırmak için. Önceden ayarlanmış bir pozisyona monte etmek için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.000 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 4,4 kg
- Brüt ağırlık
- 4,82 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- Montaj plakasını yandan kaydırmak için, VX için genişlik = 1000 mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet