Montaj seti Sırt sırta montaj plakaları için

Model numarası: VX 8617360

Montaj plakaları arasındaki minimum boşluk, her iki montaj plakasında maksimum montajı kolaylaştırır.

Model numarası:
VX 8617360
Ürün açıklaması
Montaj plakaları arasındaki minimum boşluk, her iki montaj plakasında maksimum montajı kolaylaştırır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama, kromlaştırılmış
Montaj talimatı
Ek olarak pano boyutlarına uygun ikinci bir montaj plakası gereklidir, bakınız Rittal online yedek parça listesi.
Arka panelli panolarda arka montaj plakasına erişim için arka panel, kilitli kapı veya yan kapı yerine cam kapı kullanılabilir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,542 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177921696
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX montaj seti, sırt sırta montaj plakaları için
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure