- Model numarası:
- VX 8617655
- Ürün açıklaması
- Parçalı montaj plakası tutucusu ile birlikte parçalı montaj plakası 20 mm geriye alınmış olarak pano çerçevesinin arkasına monte edilebilir ve çerçevenin dışına sabitlenebilir. Parçalı montaj plakası servis durumunda içeriden de çıkartılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama, kromlaştırılmış
- Teslimat kapsamı
- 4 parçalı montaj plakası tutucusu
Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,209 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX Partial mounting plate holder, for outer mounting level