- Model numarası:
- VX 8617353
- Ürün açıklaması
- Montaj plakasının muhtemel titreşimleri absorbe etmesi ve ek sıkıştırma için. Sabitleme cıvatası montaj plakası konumlandırılmadan önce yandan montaj plakasına sabitlenir. Montaj plakası pano çerçevesi ile aynı hizada konumlandırıldıktan sonra tutucu dirsek pano profiline sabitlenebilir. Montaj plakasının yüzeyi böylece kısıtlanmaz ve sabitleme, arka panel sökülmeden monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Montaj plakasının montaj pozisyonu = Pano çerçevesi ile aynı hizada / pozisyon ± ± 0mm
- Pano/montaj plakası başına 2 adet, yandan montaj plakasının yarı yüksekliğinde
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,65 kg
- Brüt ağırlık
- 0,692 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX mounting plate fastener, type A