- Model numarası:
- VX 8617352
- Ürün açıklaması
- Montaj plakasının muhtemel titreşimleri absorbe etmesi ve ek sıkıştırma için.
- Fayda
- Doğrudan pano çerçevesine basit montaj
- Çalışma şekli
- Montaj plakası, montaj plakası sabitlemesi ile bitişik sabitlemeli bağlanabilir veya takılabilir.
- En öndeki montaj plakasını kısıtlamasız kullanım için tamamen açık tutar
- Montaj plakası takılı ve arka panel sökülüyken arkadan monte edilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama, kromlaştırılmış
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,52 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX Montaj plakası sabitleme aparatı, tip C