- Model numarası:
- SZ 8617750
- Ürün açıklaması
- VX25 ile uyumlu bir VX SE iç tasarım oluşturmak için. VX adaptör rayı, özel genişletme durumları için kesilebilir.
- Teslimat kapsamı
- Adaptör rayı
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- VX SE'nin dikey pano profilinde (tüm yükseklikte veya kısmi alanlarda)
- VX SE'nin yatay tavan profilinde şu genişlikte
- Ürün numarasına dair not
- Diğer boyutlar için kısaltılabilir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX SE
Yükseklik: = 1.800 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 4,32 kg
- Brüt ağırlık
- 4,66 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 21,29
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 1800 mm