- Model numarası:
- AX 2394210
- Ürün açıklaması
- Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın muhafazaya monte etmek için. Pano içerisinde bulunan kamlar sayesinde yan, taban ve tavan yüzeylerine monte edilebilir. Değişken 2 sıra montaj yuvası sayesinde, ilave montaj yüzeyi oluşturulur. Örn.: Sistem şasisi 14 x 39 mm, pano ışıkları, kapı konum şalteri, kapı durdurucu, kablo hortumu tutucu.
- Fayda
- AX için modüler sistem
- VX25 sistem aksesuarları ile uyumlu
- Delmeden kurulum özelliği sayesinde zamandan tasarruf
- Pano koruma sınıfı korunur (herhangi bir mekanik işlem uygulamaya gerek yoktur)
- Otomatik potansiyel dengeleme
- Artan yük kapasitesi ve dayanıklılık
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- AX iç kurulum için raylar
Adaptör
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- LED sistem lambasının montajı için, iç donatım için VX sistem rayı 23 x64 mm veya montaj aparatı gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Derinlik: = 210 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,8 kg
- Brüt ağırlık
- 0,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177965683
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
AX ray, iç montaj için, D: 210 mm