Taban montaj rayı AX serisi için

Model numarası: AX 2394100

AX kompakt panoda esnek iç montaj için ray, yeni iç montaj AX rayı ile uyumlu. Montaj için, örneğin 23 x 64 mm VX sistem rayı, LED sistem ışıkları, VX kablo kelepçeleri ve montaj rayları.

Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kapı tutucusu AX serisi için

Kapı pozisyon şalteri sistem lambası LED için

Sistem lamba LED

Kablo tutucu ray VX, TS, VX SE, AX, PC, baza sistemi VX için dirsek profil

Taşıyıcı ray 48 x 26 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Model numarası:
AX 2394100
Ürün açıklaması
Pano derinliğinde mevcut dişli bloklara mekanik işlem yapılmadan montaj için. 2 tarafta montaj yuvası. Ekstra kurulum seçenekleri sunar.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
99 mm
Montaj seçenekleri
AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,451 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
AX taban montaj rayı
Dokümantasyonlar
Kılavuz