İç kurulum için raylar AE/WM için

Model numarası: AE 2383300

Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın panoya monte etmek için. Yan, taban ve tavan yüzeyinin her yerine monte edilebilir.

Model numarası:
AE 2383300
Ürün açıklaması
Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın panoya monte etmek için. Yan, taban ve tavan yüzeyinin her yerine monte edilebilir. 2 montaj yuvası ile alternatif yapıda, ilave montaj yüzeyleri imkanı, örn.: TS sistem çerçevesi, kumanda kabini aydınlatmaları, kapı pozisyon şalteri, kapı kilidi, kablo hortumu tutucu
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Bilgi
Diğer montaj bileşenleri: Montaj plakaları, asılabilir, TS 8612.400
Montaj plakaları, vidalanabilir, büyük, TS 8612.410
Montaj plakaları, vidalanabilir, küçük, PS 4532.000
Montaj dirseği, PS 4597.000
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Derinlik: = 300 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,92 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177687431
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ İç montaj rayı, AE, D:300mm, 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Info sheet