İç kurulum için raylar TP, HD kompakt pano için

Model numarası: SZ 5001052

Mevcut dişli saplamalara montaj için. Üç tarafında sistem delikleri ile.

Model numarası:
SZ 5001052
Ürün açıklaması
Mevcut dişli cıvatalara montaj için. Üç tarafında sistem delikleri ile.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
910 mm
Montaj seçenekleri
TP pano sistemleri ve HD kompakt pano sistemlerinin farklı montaj seçeneklerini dikkate alın. Bunları ilgili montaj talimatlarında bulabilirsiniz.
Şunlar için uygun
Pano tipi: Kompakt panolar HD
TP
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,616 kg
Brüt ağırlık
2,814 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177479609
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SZ ray, iç kurulum için, CM & TP için, U: 910 mm