- Model numarası:
- SZ 5001053
- Ürün açıklaması
- Mevcut dişli cıvatalara montaj için. Üç tarafında sistem delikleri ile.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 1.110 mm
- Montaj seçenekleri
- TP pano sistemleri ve HD kompakt pano sistemlerinin farklı montaj seçeneklerini dikkate alın. Bunları ilgili montaj talimatlarında bulabilirsiniz.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Kompakt panolar HD
TP
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 3,268 kg
- Brüt ağırlık
- 3,58 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177479616
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SZ ray, iç kurulum için, CM & TP için, U: 1110 mm