TS montaj rayı 25 x 38 mm

Model numarası: TS 8612750

Ağır bileşenler için, tespitleme delikli. Dikey TS pano profiline montaj seçenekleri.

Model numarası:
TS 8612750
Ürün açıklaması
Ağır bileşenler için, montaj yuvalı.
Malzeme
Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profiline
Her yönde 25 mm'lik adımlar üzerinde 9 mm'lik yuvarlak delikler
Taşıyıcı raylar, taşıyıcı sistem rayları, C profil rayları 30/15, kablo tutucu rayları (L tipi profil), özel bileşenlerin kurulması için
Bilgi
Geçmeli somunu ile birlikte dinamik bağlantılar için oldukça uygundur
Şunlar için uygun
Genişliğe/derinliğe uygun: 500 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,468 kg
Brüt ağırlık
1,668 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177429130
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Montaj rayı, 25x38mm, G/D:500mm TS, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar