TS montaj rayı 25 x 38 mm

Model numarası: TS 8612760

Ağır bileşenler için, tespitleme delikli. Dikey TS pano profiline montaj seçenekleri.

Model numarası:
TS 8612760
Ürün açıklaması
Ağır bileşenler için, montaj yuvalı.
Malzeme
Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profiline
Her yönde 25 mm'lik adımlar üzerinde 9 mm'lik yuvarlak delikler
Taşıyıcı raylar, taşıyıcı sistem rayları, C profil rayları 30/15, kablo tutucu rayları (L tipi profil), özel bileşenlerin kurulması için
Bilgi
Geçmeli somunu ile birlikte dinamik bağlantılar için oldukça uygundur
Şunlar için uygun
Genişlik/derinlik: 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,648 kg
Brüt ağırlık
1,96 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Montaj rayı, 25x38mm, G/D:600mm TS, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar