- Model numarası:
- TS 4309000
- Ürün açıklaması
- Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
- Teknik özellikler
- Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 390 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 500 mm
- VX montaj seçenekleri
- In door width 500 mm
- VX SE montaj seçenekleri
- In door width 500 mm
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX montaj seçenekleri
- 500 mm kapı genişliğinde, 3 noktadan kilitleme sistemli, kilitli kapıda
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
- Pano genişliği 400 mm
- Pano yüksekliği/genişliği 500 mm
- AX plastik için montaj seçenekleri
- In door width 500 mm
- 3 parçalı AX için montaj seçenekleri
- Pano derinliği 573 mm
- TS montaj seçenekleri
- In door width 500 mm
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- TP montaj seçenekleri
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik
- 500 mm baza derinliğinde, M6 altıgen soket vidaları ve M6 somunuyla birlikte
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX plastik
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Genişlik/derinlik: 400 mm
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
- Paketteki adet
- 20 adet
- Net ağırlık
- 3,78 kg
- Brüt ağırlık
- 4,1 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 18,68 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177098510
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP, AX için, iç montaj seviyesi için: G/D: 400 mm için, kapı genişliği 500 mm için, U: 390 mm