Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Model numarası: TS 4579000

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.

Model numarası:
TS 4579000
Ürün açıklaması
Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler
Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
790 mm
Kapı genişliği için uygun
900 mm
VX SE montaj seçenekleri
In door width 900 mm
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
AX montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
Pano genişliği 800 mm
Kapı genişliği 800 mm, kapı perforasyon şeridi ile birlikte
TS montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
TP montaj seçenekleri
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
VX SE
TP
AX
Genişlik/derinlik: 800 mm
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
8 kg
Brüt ağırlık
8,1 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
37,23 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177103351
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP için, iç montaj seviyesi için: G/D: 800 mm için, kapı genişliği 900 mm için, U: 790 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar