Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Model numarası: TS 4594000

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.

Model numarası:
TS 4594000
Ürün açıklaması
Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler
Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
290 mm
Kapı genişliği için uygun
400 mm
VX SE montaj seçenekleri
In door width 400 mm
AX montaj seçenekleri
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
Pano genişliği 300 mm
AX plastik için montaj seçenekleri
In door width 400 mm
3 parçalı AX için montaj seçenekleri
Pano derinliği 473 mm
TS montaj seçenekleri
In door width 400 mm
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik
400 mm baza derinliğinde, M6 altıgen soket vidaları ve M6 somunuyla birlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
AX
AX plastik
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
2,94 kg
Brüt ağırlık
3,02 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
14,05 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP için, kapı genişliği: 400 mm, U: 290 mm için
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar