- Model numarası:
 
- TS 4599000
 
- Ürün açıklaması
 
- Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için. 
 
- Teknik özellikler
 
- Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm 
 
- Malzeme
 
- Çelik sac 
 
- Yüzey
 
- Çinko kaplama 
 
- Teslimat kapsamı
 
- Montaj malzemeleri dahil 
 
- Uzunluk
 
- 890 mm 
 
- Kapı genişliği için uygun
 
- 1.000 mm 
 
- VX montaj seçenekleri
 
- In door width 1000 mm 
 
- AX montaj seçenekleri
 
- 1000 mm pano yüksekliğinde, iç montaj için AX rayı ile birlikte 
 
- AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
 
- Pano yüksekliği 1000 mm 
 
- TS montaj seçenekleri
 
- In door width 1000 mm 
 
- Şunlar için uygun
 
- Pano tipi: VX
TS
AX  
- Paketteki adet
 
- 20 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 9,3 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 9,42 kg
 
- PCF/VE (beşikten kapıya)
 
- 35,6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- PCF sınıfı hakkında açıklama
 
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır 
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103825 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ETIM 8
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP için, kapı genişliği: 1000 mm, U: 890 mm için