- Model numarası:
- TS 4599200
- Ürün açıklaması
- Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
- Teknik özellikler
- Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 700 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 760 mm
- AX montaj seçenekleri
- In door width 760 mm, with cam lock
- AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
- Kapı genişliği 760 mm, kanatlı, kapı perforasyon şeridi ile birlikte
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Genişlik/derinlik: 760 mm
- Paketteki adet
- 20 adet
- Net ağırlık
- 7,24 kg
- Brüt ağırlık
- 7,28 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 33,06 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177939028
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS montaj çıtası, kapı genişliği 760 mm için