Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Model numarası: TS 4697000

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.

Model numarası:
TS 4697000
Ürün açıklaması
Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler
Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
740 mm
VX montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 800 mm
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 800 mm
AX montaj seçenekleri
In door width 800 mm, with cam lock
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
Kapı genişliği 800 mm, kanatlı, kapı perforasyon şeridi ile birlikte
PC montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, on the outer mounting level
TS montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 800 mm, on the outer mounting level
AE montaj seçenekleri
In enclosure width/height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
VX baza montaj seçenekleri
800 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri.
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
Genişlik/derinlik: 800 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
7,7 kg
Brüt ağırlık
7,817 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
34,91 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177108172
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS montaj çubuğu, VX, TS, VX SE, TP için, dış montaj seviyesi için: G/G, D: 800 mm, U: 740 mm için
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar