Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Model numarası: TS 8800130

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.

Model numarası:
TS 8800130
Ürün açıklaması
Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler
Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
590 mm
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
AX montaj seçenekleri
In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
Pano genişliği 600 mm
PC montaj seçenekleri
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
IW montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TS montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TP montaj seçenekleri
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Genişlik/derinlik: 600 mm
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
5,86 kg
Brüt ağırlık
6,165 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
27,96 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP için, iç montaj seviyesi için: G/D: 600 mm, U: 590 mm için
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar