Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- TS 8800300
- Ürün açıklaması
- Uyumluluğun sağlanması için: 23 x 23 mm PS montaj rayı, 23 x 73 mm PS montaj şasisi ve 23 x 73 mm PS sistem şasisi.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Montaj seçenekleri
- Dikey TS, VX SE kabin profiline
- Yatay VX SE pano karkasında, üst genişlikte
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Yükseklik: = 2.000 mm - Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 4,052 kg
- Brüt ağırlık
- 4,252 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177212657
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- TS Adaptör rayı, TS-PS, Y:2000mm, 4'lü pk