Montaj rayları 23 x 23 mm VX, TS, VX SE için

Model numarası: SZ 4172000

İlave sabitleme elemanları kullanılarak yatay ve dikey pano profillerine montaj için.

Model numarası:
SZ 4172000
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Uzunluk
695 mm
Montaj seçenekleri
VX içinde dikey ve yatay pano bölümünde TS montaj aparatlarını kullanarak
VX SE içindeki dikey pano profilinde, VX adaptör rayı ile montaj aparatları birlikte kullanıldığında
VX SE içindeki, yatay pano profilinde/tavanda, VX adaptör rayı ile montaj aparatları derinlikte birlikte kullanıldığında
Dikey pano profilinde: doğrudan TS destek dirsek elemanları, PS uyumluluğu için adaptör rayı, montaj dirsekleri veya PS destek dirsekleri üzerinden.
Yatay pano profilinde: doğrudan köşebent, montaj köşebendi veya PS destek dirseği üzerinden
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 800 mm
Paketteki adet
12 adet
Net ağırlık
5,088 kg
Brüt ağırlık
5,45 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
27,03 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177093164
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
PS Montaj rayı, 23x23mm, L:695mm,12'li pk
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Veri sayfaları
Teknik detaylar