- Model numarası:
- SZ 4173000
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Uzunluk
- 895 mm
- Montaj seçenekleri
- VX içinde dikey ve yatay pano bölümünde TS montaj aparatlarını kullanarak
- VX SE içindeki dikey pano profilinde, VX adaptör rayı ile montaj aparatları birlikte kullanıldığında
- VX SE içindeki, yatay pano profilinde/tavanda, VX adaptör rayı ile montaj aparatları derinlikte birlikte kullanıldığında
- Dikey pano profilinde: doğrudan TS destek dirsek elemanları, PS uyumluluğu için adaptör rayı, montaj dirsekleri veya PS destek dirsekleri üzerinden.
- Yatay pano profilinde: doğrudan köşebent, montaj köşebendi veya PS destek dirseği üzerinden
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 6,528 kg
- Brüt ağırlık
- 6,871 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 34,82 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177093188
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
PS Montaj rayı, 23x23mm, L:895mm,12'li pk