Montaj rayları 23 x 23 mm VX, TS, VX SE için

Model numarası: SZ 4175000

İlave sabitleme elemanları kullanılarak yatay ve dikey pano profillerine montaj için.

Model numarası:
SZ 4175000
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Uzunluk
1.495 mm
Montaj seçenekleri
Dikey pano profilinde: doğrudan TS destek dirsek elemanları, PS uyumluluğu için adaptör rayı, montaj dirsekleri veya PS destek dirsekleri üzerinden.
Yatay pano profilinde: doğrudan köşebent, montaj köşebendi veya PS destek dirseği üzerinden
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
5,394 kg
Brüt ağırlık
5,677 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
29,09 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177093225
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
PS Montaj rayı, 23x23mm, L:1495mm, 6'lı pk
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Veri sayfaları
Teknik detaylar