PS sistem çerçevesi 23 x 73 mm TS, VX SE için

Model numarası: SZ 4373000

Yatay TS pano profillerine doğrudan montaj için. Dikey TS pano profillerine, sadece adaptör aracılığıyla mümkündür. TS'deki deliklere asmanız ve sabitlemeniz yeterlidir.

Model numarası:
SZ 4373000
Ürün açıklaması
Üniversal iskelet yapı ve ya parçalı montaj için 5 montaj yuvası. Montaj deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profilinde VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
Yatay TS pano profilinde
Yatay VX SE pano karkasında, alt
Yatay VX SE pano karkasında, üst genişlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik/derinlik: 1.000 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
4,152 kg
Brüt ağırlık
4,35 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177099937
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
PS Montaj rayı, 23x73mm, TS G/D:1000mm, 4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar