- Model numarası:
- SZ 4943000
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Uzunluk
- 455 mm
- Montaj seçenekleri
- VX pano profilinde iç montaj seviyesinde
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde TS 8800.808 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay VX SE kabin profilinde enine, üstte ve altta
- Yatay VX SE kabin profilinde altta (montaj plakasız) ve üstte geçmeli somun 8800.808 üzerinde
- Yatay TS pano profilinde
- 3 parçalı AX'in genişliği veya derinliği doğrultusunda. Montaj durumuna bağlı olarak, baranın gerekli ölçüye göre kısaltılması gerekebilir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Genişlik/derinlik: 500 mm
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 1,8 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 9,11 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177114579
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Ürün açıklaması
-
PS C Ray 30/15 G/D: 500 mm, 6'lı pk