- Model numarası:
- SZ 4944000
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Uzunluk
- 555 mm
- Montaj seçenekleri
- VX pano profilinde iç montaj seviyesinde
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde TS 8800.808 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Yatay VX SE kabin profilinde enine, üstte ve altta
- Yatay VX SE kabin profilinde altta (montaj plakasız) ve üstte geçmeli somun 8800.808 üzerinde
- Yatay TS pano profilinde
- 3 parçalı AX'in genişliği veya derinliği doğrultusunda. Montaj durumuna bağlı olarak, baranın gerekli ölçüye göre kısaltılması gerekebilir.
- VX baza montaj seçenekleri
- Baza kapatma plakasında 600 mm baza genişliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
- AX baza montaj seçenekleri
- Baza genişliği 600 mm, altıgen soket sac vidalarıyla birlikte
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Genişlik/derinlik: 600 mm
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi AX
- Baza sistemi VX
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 2,118 kg
- Brüt ağırlık
- 2,4 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 11,12 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177114593
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Ürün açıklaması
-
PS C Rayı 30/15, G/D: 600mm, 6'lı pk