C profil rayları 30/15 VX, TS, VX SE için EN 60 715 uyarınca

Model numarası: SZ 4946000

İlave bağlantı elemanları kullanılarak yatay pano profiline doğrudan veya dikey pano profiline sabitlenebilir.

Model numarası:
SZ 4946000
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Uzunluk
955 mm
Montaj seçenekleri
VX pano profilinde iç montaj seviyesinde
Dikey TS, VX SE kabin profilinde TS 8800.808 geçmeli somun VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
Yatay VX SE kabin profilinde enine, üstte ve altta
Yatay VX SE kabin profilinde altta (montaj plakasız) ve üstte geçmeli somun 8800.808 üzerinde
Yatay TS pano profilinde
3 parçalı AX'in genişliği veya derinliği doğrultusunda. Montaj durumuna bağlı olarak, baranın gerekli ölçüye göre kısaltılması gerekebilir.
VX baza montaj seçenekleri
Baza kapatma plakasında 1000 mm baza genişliğinde, tutucu/ara parça ile birlikte
AX baza montaj seçenekleri
Baza genişliği 1000 mm, altıgen soket sac vidalarıyla birlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Genişlik/derinlik: 1.000 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi AX
Baza sistemi VX
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
3,54 kg
Brüt ağırlık
4,14 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
19,13 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177114630
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Ürün açıklaması
PS C Rayı, 30/15, G/D:1000mm, 6'lı pk
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar