C profil raylar TS, VX SE için

Model numarası: DK 7828060

Dikey TS, SE pano karkası arasına doğrudan montaj için. Yatay TS, SE pano karkası arasına montaj için ek olarak C profili tutucu dirseği gereklidir. Evrensel tasarlanmış sabitleme parçası sayesinde C montaj dikmeler, isteğe göre TS 8 çerçevesinin iç veya dış düzlemine monte edilebilmektedir.

Model numarası:
DK 7828060
Ürün açıklaması
Dikey TS, SE pano karkası arasına doğrudan harici montaj için. Yatay TS, SE pano karkası arasına montaj için ek olarak C profili tutucu dirseği gereklidir. Evrensel tasarlanmış sabitleme parçası sayesinde C montaj dikmeler, isteğe göre TS 8 çerçeve profilinin iç veya dış düzlemine monte edilebilmektedir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
498 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
SE
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,736 kg
Brüt ağırlık
1,98 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177235052
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Ürün açıklaması
DK C rayı, tırnaklı, G/D:600mm, DK-TS/CR, 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Info sheet