C profil raylar TS, VX SE için

Model numarası: DK 7828100

Dikey TS, SE pano karkası arasına doğrudan montaj için. Yatay TS, SE pano karkası arasına montaj için ek olarak C profili tutucu dirseği gereklidir. Evrensel tasarlanmış sabitleme parçası sayesinde C montaj dikmeler, isteğe göre TS 8 çerçevesinin iç veya dış düzlemine monte edilebilmektedir.

Model numarası:
DK 7828100
Ürün açıklaması
Dikey TS, SE pano karkası arasına doğrudan harici montaj için. Yatay TS, SE pano karkası arasına montaj için ek olarak C profili tutucu dirseği gereklidir. Evrensel tasarlanmış sabitleme parçası sayesinde C montaj dikmeler, isteğe göre TS 8 çerçeve profilinin iç veya dış düzlemine monte edilebilmektedir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
898 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
SE
Genişlik: = 1.000 mm
Derinlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,936 kg
Brüt ağırlık
3,137 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177235144
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Ürün açıklaması
DK C rayı, L:898mm, WxD:1000mm, TS/SE, 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Info sheet