Taşıyıcı ray 65 x 42 mm VX, TS, VX SE için

Model numarası: TS 8612960

Ağır ekipmanlar, ör. destek izolatörleri veya transformatörler için.

Model numarası:
TS 8612960
Ürün açıklaması
Ağır ekipmanlar için
Malzeme
Çelik
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
VX pano profilinde iç montaj seviyesinde
VX SE'de pano profilinin iç montaj katında, VX adaptör rayı ile birlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
7,382 kg
Brüt ağırlık
7,77 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
28,54 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177522862
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Destek rayı, 65x42mm, TS/ES G/D:600mm, 2'li pk
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet