Taşıyıcı ray TH 35/15 VX, TS, VX SE için EN 60 715 uyarınca

Model numarası: SZ 4934000

EN 60 715 uyarınca geçmeli montaj terminalleri veya diğer geçme sistemli bileşenler için.

Model numarası:
SZ 4934000
Ürün açıklaması
EN 60 715 uyarınca geçmeli montaj terminalleri veya diğer geçme sistemli bileşenler için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Taşıyıcı ray uzunluğu
555 mm
AX baza montaj seçenekleri
Baza genişliği 600 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 600 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi AX
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
1,74 kg
Brüt ağırlık
1,98 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
9,57 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177114395
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Ürün açıklaması
PS Taşıyıcı ray 35/15, G/D: 600 mm, L:555mm, 6'lı pk
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Safety instructions