Taşıyıcı ray TH 35/7,5 EN 60 715 uyarınca

Model numarası: SZ 2314000

Uzunluk, panonun genişliğine göre uyarlanmıştır.

Model numarası:
SZ 2314000
Dizayn
TH 35/7,5
Ürün açıklaması
Uzunluk, panonun genişliğine göre uyarlanmıştır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Taşıyıcı ray uzunluğu
137 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Genişlik: = 150 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,41 kg
Brüt ağırlık
0,436 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177021006
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Ray TH 35/7,5 G:150mm 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Safety instructions