- Model numarası:
- SZ 2317000
- Dizayn
- TH 35/7,5
- Ürün açıklaması
- Uzunluk, panonun genişliğine göre uyarlanmıştır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Taşıyıcı ray uzunluğu
- 387 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Genişlik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 1,08 kg
- Brüt ağırlık
- 1,251 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177021068
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Ray TH 35/7,5 G:400mm 10'lu pk