- Model numarası:
- SZ 2313150
- Dizayn
- TH 35/15
- Ürün açıklaması
- EN 60 715 uyarınca geçmeli montaj terminalleri veya diğer geçme sistemli bileşenler için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Taşıyıcı ray uzunluğu
- 2 m
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 7,152 kg
- Brüt ağırlık
- 7,46 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 29,22 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177020986
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Ray TH 35/15 2m. 6'lı pk