Taşıyıcı ray EN 60 715 uyarınca

Model numarası: SZ 2313750

EN 60 715 uyarınca geçmeli montaj terminalleri veya diğer geçme sistemli bileşenler için.

Model numarası:
SZ 2313750
Dizayn
TH 35/7,5
Ürün açıklaması
EN 60 715 uyarınca geçmeli montaj terminalleri veya diğer geçme sistemli bileşenler için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Taşıyıcı ray uzunluğu
2 m
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
3,456 kg
Brüt ağırlık
3,78 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
14,85 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177020993
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Ray TH 35/7,5 2m. 6'lı pk
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Safety instructions