Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- SV 9673920
- Dizayn
- Yatay bara bölmesi ayrımı için
- Ürün açıklaması
- 3 büküm TS karkas için montaj profili. Omnibüs çubuk alanının ayrılması için destek yapısının oluşturulmasına
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Uzunluk
- 137,5 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 0,6 kg
- Brüt ağırlık
- 0,666 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177576728
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- SV Mini-TS Profil, KD:600mm, L:137.5mm,12'li pk