TS montaj rayı 17 x 17 mm TS için

Model numarası: SV 9673983

Bara bölmesinin ayrılması için yardımcı konstrüksiyon oluşturmak için ve hafif ve orta derecede yüklenme için montaj çerçevesi olarak kullanılır.

Model numarası:
SV 9673983
Ürün açıklaması
3 büküm TS karkas için montaj profili. Omnibüs çubuk alanının ayrılması için destek yapısının oluşturulmasına
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Uzunluk
787,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 650 ‐ = 800
Paketteki adet
12 adet
Net ağırlık
3,72 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177576933
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SV Mini-TS Profil, KY:00mm, L:787.5mm, 12'li pk