Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- SV 9673995
- Dizayn
- Arka bölümde alt tarafta bulunan bara sistemlerinin dikey olarak ayrılması için
- Ürün açıklaması
- 3 büküm TS karkas için montaj profili. Omnibüs çubuk alanının ayrılması için destek yapısının oluşturulmasına
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Uzunluk
- 862,5 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 700 ‐ = 800
- Paketteki adet
- 12 adet
- Net ağırlık
- 3,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177627864
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- SV Mini-TS Profil, KY:750/800mm, L:862.5, 12'li pk