Taşıyıcı ray TH 35/15 EN 60 715 uyarınca

Model numarası: SZ 2318000

Uzunluk, panonun genişliğine göre uyarlanmıştır.

Model numarası:
SZ 2318000
Dizayn
TH 35/15
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Taşıyıcı ray uzunluğu
487 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
KX
AE
KL
Genişlik: = 500 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
3 kg
Brüt ağırlık
3,042 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
11,94 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177021082
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
EN 60 715 uyarınca SZ TS 35/15 taşıyıcı ray, G: 500 mm, U: 487 mm için
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Safety instructions