Taban montaj rayı TP için

Model numarası: CM 5001371

Pano derinliğinde mevcut dişli bloklara mekanik işlem yapılmadan montaj için. 2 tarafında da montaj delikleri bulunur. Ekstra kurulum seçenekleri sunar.

Model numarası:
CM 5001371
Ürün açıklaması
Pano derinliğinde mevcut dişli bloklara mekanik işlem yapılmadan montaj için. 2 tarafında da montaj delikleri bulunur. Ekstra kurulum seçenekleri sunar.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TP
Derinlik: = 300 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,687 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177620605
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
CM taban uzatma rayı, TP için, D: 300 mm için
Dokümantasyonlar
Info sheet