- Model numarası:
- VX 8617010
- Ürün açıklaması
- Pano iskeletinin değişken ve bireysel dış donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.
- Fayda
- Dışarıdan sistem deliklerine takın ve sabitleyin
- Dört tarafta sistem delikleri
- Modüler haldeki panolar için, sistem şasisinin montajı panonun iç tarafından yapılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Pano profilinde dış montaj seviyesinde
- İki sistem rayı arasında dış montaj seviyesinde 23 x 64 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik/derinlik: 400 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,56 kg
- Brüt ağırlık
- 1,631 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 7,76
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177829046
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX sistem rayı 18 x 64 mm, dış montaj düzlemi için, G/D: 400 mm