Taşıyıcı ray 48 x 26 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Model numarası: VX 8617810

Ağır ekipmanlar, örneğin transformatörler için. T başlı vida ve taşıyıcı raydaki uzunlamasına delik, her türlü montaj ölçüsünü mümkün kılmaktadır.

Model numarası:
VX 8617810
Ürün açıklaması

Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
PC montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW montaj seçenekleri
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
PC
IW
AX
Tek Parça konsol CX
CX konsol alt parçası
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,89 kg
Brüt ağırlık
4,1 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
16,63
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177919525
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Taşıyıcı ray 48 x 26 mm, G: 800 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure