Taşıyıcı ray 48 x 26 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Model numarası: VX 8617820

Ağır ekipmanlar, örneğin transformatörler için. T başlı vida ve taşıyıcı raydaki uzunlamasına delik, her türlü montaj ölçüsünü mümkün kılmaktadır.

Model numarası:
VX 8617820
Ürün açıklaması

Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX montaj seçenekleri
AX iç donanım rayı ve AX taban donanım rayı ile birlikte, 1000 mm muhafaza genişliği için uygundur
PC montaj seçenekleri
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW montaj seçenekleri
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
PC
IW
AX
Tek Parça konsol CX
Genişlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4,64 kg
Brüt ağırlık
4,913 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Taşıyıcı ray 48 x 26 mm, G: 1000 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure