- Model numarası:
- VX 8619730
- Ürün açıklaması
- Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 800 mm
- VX montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- VX SE montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- AX montaj seçenekleri
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
- Pano yüksekliği 800 mm
- AX plastik için montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- PC montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- CX montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- VX baza montaj seçenekleri
- Taban köşe parçalarına monte edildiğinde baza genişliği 850 mm
- Montaj talimatı
- AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
- Bilgi
- Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya diş açan M5 vidalar gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX SE
PC
AX
AX plastik
Tek Parça konsol CX
CX konsol alt parçası
Suitable for width or height or depth: 800 mm
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,4 kg
- Brüt ağırlık
- 1,588 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 10,52
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 800 mm