Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Model numarası: VX 8619780

Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için

Model numarası:
VX 8619780
Ürün açıklaması
Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Distance between fixing points
1.275 mm
AX montaj seçenekleri
In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
Pano yüksekliği 760 mm
Montaj talimatı
AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
Bilgi
Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya diş açan M5 vidalar gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,44 kg
Brüt ağırlık
2,7 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
19,76
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177926844
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX sistem rayı 14 x 39 mm , Y için: 1400 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Kılavuz