- Model numarası:
- VX 8100732
- Ürün açıklaması
- Pano iskeletinin değişken ve bireysel iç donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.
- Fayda
- Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir
- Dört tarafta sistem delikleri
- Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- VX'te, VX pano profilindeki iç montaj katında
- VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
- Aynı yapıda montaj rayları
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX SE
Genişlik/derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,3 kg
- Brüt ağırlık
- 1,56 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 41,16
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177924611
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX sistem rayı 23 x 89 mm, G/D için: 600 mm, paslanmaz çelik, 1.4301